AS-M Series 低速制御用スピードコントローラ 標準タイプ 金属ボディ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(M5 基準)
2(1/8、1/4基準)
1
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(メートルねじ(M5)、ユニファイねじ(10-32UNF);シリンダ側:R 、チューブ側:Rc)
N(NPT)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
M5(M5X0.8)
U10/32(10-32UNF)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(シール付)
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X12(潤滑剤:ワセリン)
X21(ノングリース(シール材フッ素コーティング) + 絞り弁(チェック弁なし))
X214(絞り弁(チェック弁なし))
6
ロックナットオプション
-- --お選びください-- --
-(ロックナット六角)
J(ロックナット丸形)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー