AS Series 標準タイプスピードコントローラ 大容量インラインタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
42(1/2 基準)
50(3/4 基準)
60(1 基準)
80(1 1/4 基準)
90(1 1/2 基準)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
12(1 1/4)
14(1 1/2)
20(2)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
H(高温仕様(-5~80℃))
L(低温仕様(-30~60℃))
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー