ARP20-40 Series モジュラタイプ/直動精密レギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(ボディサイズ)
30(ボディサイズ)
40(ボディサイズ)
1
逆流機能付
-- --お選びください-- --
-(逆流機能なし)
K(逆流機能付き)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
4
オプションa
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
5
オプションb
-- --お選びください-- --
-(圧力計なし、セットナットなし)
E(角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付))
E1(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し)
E1H(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し、セットナット付(パネルマウント用))
E2(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し)
E2H(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し、セットナット付(パネルマウント用))
E3(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し)
E3H(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し、セットナット付(パネルマウント用))
E4(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し)
E4H(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し、セットナット付(パネルマウント用))
EH(角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)、セットナット付(パネルマウント用))
G(丸形圧力計)
GH(丸形圧力計、セットナット付(パネルマウント用))
H(圧力計なし、セットナット付(パネルマウント用))
6
準標準a
-- --お選びください-- --
-(0.005~0.4MPa設定)
1(0.005~0.2MPa設定)
3(0.008~0.6MPa設定)
7
準標準b
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右、ドレンコック付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:MPa)
R(流れ方向:右→左、ドレンコック付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:MPa)
RY(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
RYZ(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:psi)
RYZA(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、ハンドル上向き、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
RZ(流れ方向:右→左、ドレンコック付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:psi、°F)
RZA(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:右→左、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
Y(リリーフタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
YZ(リリーフタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:psi)
YZA(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、ハンドル上向き、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
Z(流れ方向:左→右、ドレンコック付、製品銘板とケ-ス注意表示の単位表記:psi、°F)
ZA(ドレンコック付、リリ-フタイプ、流れ方向:左→右、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー