ARM5A Series 小型マニホールドレギュレータタイプ マニホールド 集中給気仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
マニホールド取付方法
-- --お選びください-- --
A(ダイレクト取付)
B(DINレール取付)
1
集中給気(IN)配管位置
-- --お選びください-- --
1(下)
2(上)
2
レギュレータブロックの連数
-- --お選びください-- --
1(1連数)
2(2連数)
3(3連数)
4(4連数)
5(5連数)
6(6連数)
7(7連数)
8(8連数)
9(9連数)
M(10連数)
3
IN-OUT継手種類
-- --お選びください-- --
07(IN側:ストレート φ6 OUT側:ストレート φ4)
08(IN側:ストレート φ6 OUT側:ストレート φ6)
09(IN側:ストレート φ8 OUT側:ストレート φ4)
10(IN側:ストレート φ8 OUT側:ストレート φ6)
19(IN側:エルボ φ6 OUT側:エルボ φ4)
20(IN側:エルボ φ6 OUT側:エルボ φ6)
21(IN側:エルボ φ8 OUT側:エルボ φ4)
22(IN側:エルボ φ8 OUT側:エルボ φ6)
26(IN側:ストレート φ6 OUT側:エルボ φ4)
27(IN側:ストレート φ6 OUT側:エルボ φ6)
28(IN側:ストレート φ8 OUT側:エルボ φ4)
29(IN側:ストレート φ8 OUT側:エルボ φ6)
33(IN側:エルボ φ6 OUT側:ストレート φ4)
34(IN側:エルボ φ6 OUT側:ストレート φ6)
35(IN側:エルボ φ8 OUT側:ストレート φ4)
36(IN側:エルボ φ8 OUT側:ストレート φ6)
57(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:ストレート φ5/32)
58(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:ストレート φ1/4)
59(IN側:ストレート φ5/16 OUT側:ストレート φ5/32)
60(IN側:ストレート φ5/16 OUT側:ストレート φ1/4)
69(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:エルボ φ5/32)
70(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:エルボ φ1/4)
71(IN側:エルボ φ5/16 OUT側:エルボ φ5/32)
72(IN側:エルボ φ5/16 OUT側:エルボ φ1/4)
76(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:エルボ φ5/32)
77(IN側:ストレート φ1/4 OUT側:エルボ φ1/4)
78(IN側:ストレート φ5/16 OUT側:エルボ φ5/32)
79(IN側:ストレート φ5/16 OUT側:エルボ φ1/4)
83(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:ストレート φ5/32)
84(IN側:エルボ φ1/4 OUT側:ストレート φ1/4)
85(IN側:エルボ φ5/16 OUT側:ストレート φ5/32)
86(IN側:エルボ φ5/16 OUT側:ストレート φ1/4)
4
付属品
-- --お選びください-- --
A(圧力計付き、集中給気ブロック取付位置:L側(左側))
B(圧力計付き、集中給気ブロック取付位置:R側(右側))
C(圧力計付き、集中給気ブロック取付位置:B側(両側))
D(圧力計なし、集中給気ブロック取付位置:L側(左側))
E(圧力計なし、集中給気ブロック取付位置:R側(右側))
F(圧力計なし、集中給気ブロック取付位置:B側(両側))
5
準標準仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(0.35MPa設定)
2(ノンリリーフタイプ)
3(0.35MPa設定 ノンリリーフタイプ)
6
単位表記
-- --お選びください-- --
-(製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa)
Z(製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー