AR425-935 Series パイロット式レギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
4(1/2)
6(1)
8(1 1/2)
9(2)
1
設定圧力範囲
-- --お選びください-- --
25(0.05~0.83MPa)
35(0.02~0.2MPa)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
12(1 1/4)
14(1 1/2)
20(2)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
P(圧力計、圧力表示単位MPa、 psi併記、G46-P10-02-X30、G46-P2-02-X30)
B(ブラケット付)
BG(ブラケット付 圧力計)
BP(ブラケット付 圧力計(圧力表示単位MPa、 psi併記、G46-P10-02-X30、G46-P2-02-X30))
G(圧力計)
5
準標準仕様
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー