AP9000/AP9100 Series 高純度用 一段式減圧弁 バルクガス用 APTech
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
0(Cv値:3)
1(Cv値:4)
1
設定圧力
-- --お選びください-- --
10(2~100 psig / 0.014~0.7 MPa)
15(5~150 psig / 0.034~1.0 MPa)
30(5~300 psig / 0.034~2.1 MPa)
2
材質
-- --お選びください-- --
S(ボディ:SUS316、ポペット:SUS316、ダイヤフラム:SUS316)
3
内面粗さ
-- --お選びください-- --
-(0.4μm)
M(0.25μm)
4
ポート数
-- --お選びください-- --
2PW(2ポート)
3PW(3ポート)
5
配管接続入口側1
-- --お選びください-- --
FV12(3/4フェースシール継手 メス)
FV16(1フェースシール継手 メス)
FV8(1/2フェースシール継手 メス)
MV12(3/4フェースシール継手 オス)
MV16(1フェースシール継手 オス)
MV8(1/2フェースシール継手 オス)
TW12(3/4チューブ溶接)
TW16(1チューブ溶接)
TW8(1/2チューブ溶接)
6
配管接続出口側2
-- --お選びください-- --
FV12(3/4フェースシール継手 メス)
FV16(1フェースシール継手 メス)
FV8(1/2フェースシール継手 メス)
MV12(3/4フェースシール継手 オス)
MV16(1フェースシール継手 オス)
MV8(1/2フェースシール継手 オス)
TW12(3/4チューブ溶接)
TW16(1チューブ溶接)
TW8(1/2チューブ溶接)
7
ゲージポート出口側3
-- --お選びください-- --
-(ゲージポートなし)
0(圧力計なし、NPT1/4プラグ付)
1(圧力計:-0.1~0.7MPa / -30 In.Hg~100 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
4(圧力計:0~3MPa / 0~400 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
H(圧力計:-0.1~1.1MPa / -30 In.Hg~160 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
L(圧力計:-0.1~0.4MPa / -30 In.Hg~60 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V3(圧力計:-0.1~0.2MPa / -30 In.Hg~30 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
8
圧力計表示
-- --お選びください-- --
-(psig/bar(日本で購入する場合、圧力計付を選択した場合は“MPA”記号を選択してください。))
MPA(MPa)
9
シート材質
-- --お選びください-- --
-(PCTFE、標準)
VS(べスペル)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー