AP500 Series 高純度用 一段式小型減圧弁 APTech
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
設定圧力
-- --お選びください-- --
01(0.5~10 psig / 0.0034~0.07 MPa)
02(1~30 psig / 0.007~0.2 MPa)
06(2~60 psig / 0.014~0.4 MPa)
10(2~100 psig / 0.014~0.7 MPa)
1
材質
-- --お選びください-- --
S(ボディ:SUS316、ポペット:SUS316、ダイヤフラム:SUS316)
SH(ボディ:SUS316、ポペット:ハステロイC-22、ダイヤフラム:ハステロイC-22)
2
内面粗さ
-- --お選びください-- --
-(15 μin./ 0.4μm 標準)
V(7 μin./ 0.18μm)
X(5 μin./ 0.13μm)
M(0.25μm)
3
負圧調整
-- --お選びください-- --
-(標準)
A(負圧調整仕様)
4
ポート数
-- --お選びください-- --
2PW(2ポート)
3PWG(3ポート)
5
配管接続入口側1
-- --お選びください-- --
FV4(1/4フェースシール継手 メス)
MV4(1/4フェースシール継手 オス)
TW4(1/4チューブ溶接)
6
配管接続出口側2
-- --お選びください-- --
FV4(1/4フェースシール継手 メス)
MV4(1/4フェースシール継手 オス)
TW4(1/4チューブ溶接)
7
ゲージポート出口側3
-- --お選びください-- --
-(ゲージポートなし)
1(圧力計:-0.1~0.7MPa / -30 In.Hg~100 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
FV4(圧力計なし:1/4フェースシール継手 メス)
L(圧力計:-0.1~0.4MPa / -30 In.Hg~60 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
MV4(圧力計なし:1/4フェースシール継手 オス)
TW4(圧力計なし:1/4チューブ溶接)
V3(圧力計:-0.1~0.2MPa / -30 In.Hg~30 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
8
圧力計表示
-- --お選びください-- --
-(psig/bar(日本で購入する場合、圧力計付を選択した場合は“MPA”記号を選択してください。))
MPA(MPa)
9
シート材質
-- --お選びください-- --
-(PCTFE、標準)
TF(PTFE)
VS(べスペル)
10
オプション
-- --お選びください-- --
-(標準(ウレタンダンパ付))
FI(摩擦ダンパー)
HF(ハイフロー仕様)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー