AMK Series 活性炭フィルタ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
50(50)
60(60)
1
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
3
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B(ブラケット付)
4
ケース
-- --お選びください-- --
-(ポリカーボネートケース)
2(金属ケース)
6(ナイロンケース)
6C(ケースガード付·ナイロンケース)
C(ケースガード付)
5
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
6
圧力単位
-- --お選びください-- --
-(製品銘板と注意銘板の単位表記:Mpa、℃)
Z(製品銘板と注意銘板の単位表記:psi、℉)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー