AMD Series マイクロミストセパレータ サイズ:150~550
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
150(150)
250(250)
350(350)
450(450)
550(550)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
3
付属品
-- --お選びください-- --
-(-)
B(ブラケット)
4
オートドレン仕様
-- --お選びください-- --
-(オートドレンなし(ドレンコック付))
C(N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし)
D(N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり)
5
ゴム材質
-- --お選びください-- --
-(標準)
F(ゴム材質:FKM)
6
使用流体
-- --お選びください-- --
-(標準)
H(中圧空気用(1.6MPa仕様))
7
ドレンガイド
-- --お選びください-- --
-(-)
J(ドレンガイド1/4めねじ)
8
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(IN·OUT逆方向(流れ方向:右→左))
9
差圧スイッチ,目詰まりチェッカ
-- --お選びください-- --
-(-)
S(差圧スイッチ付(AC125V,DC30V))
T(目詰まりチェッカ付)
U(差圧スイッチ付(DC30V))
10
グリース仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
V(白色ワセリン仕様)
11
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(-)
X6(差圧計(GD40-2-01)付)
X15(IN·OUTフランジ付)
X17(差圧計(GD40-2-01), IN·OUTフランジ付)
X26(N.C., N.O.オートドレンのドレン配管タイプ)
X34(差圧計(GD40-2-01)付、白色ワセリン仕様)
X360(分岐ポート付)
12
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー