AM Series ミストセパレータ サイズ:650~850
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
650(650L/min)
850(850)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
10(1)
14(1 1/2)
20(2)
3
付属品
-- --お選びください-- --
-(-)
B(ブラケット)
4
オートドレン仕様
-- --お選びください-- --
-(オートドレンなし(ドレンコック付))
D(N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり)
5
ドレンガイド
-- --お選びください-- --
-(-)
J(ドレンガイド1/4めねじ)
6
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(IN·OUT逆方向(流れ方向:右→左))
7
目詰まりチェッカ
-- --お選びください-- --
-(-)
T(目詰まりチェッカ付)
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(-)
X6(差圧計(GD40-2-01)付)
X12(白色ワセリン仕様)
X15(IN·OUTフランジ付)
X17(差圧計(GD40-2-01), IN·OUTフランジ付)
X26(N.C., N.O.オートドレンのドレン配管タイプ)
X34(差圧計(GD40-2-01)付、白色ワセリン仕様)
X37(差圧スイッチ(インジケータ付)付(AC125V,DC30V))
X40(脱脂洗浄、白色ワセリン仕様)
X360(分岐ポート付)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー