AM-D Series ミストセパレータ 圧縮空気清浄等級ISO8573 規格準拠
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
50(50)
60(60)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
配管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
3
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
B(ブラケット付)
4
フロート式オートドレン
-- --お選びください-- --
-(オートドレンなし)
C(N.C.( ノーマルクローズ))
D(N.O.(ノーマルオープン))
5
ケース
-- --お選びください-- --
-(ポリカーボネートケース)
2(金属ケース)
6(ナイロンケース)
8(レベルゲージ付金属ケース)
C(ケースガード付)
6C(ケースガード付·ナイロンケース)
6
ドレン排出口オプションa
-- --お選びください-- --
-(ドレンコック付)
J(20、ボディサイズ20:ドレンガイド1/8;ボディサイズ30、40:ドレンガイド1/4)
7
インジケータ
-- --お選びください-- --
-(なし)
L(目詰まりチェッカ付)
M(目詰まりスイッチ付(1点))
MM(目詰まりスイッチ付(2点))
8
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
9
ドレン排出口オプションb
-- --お選びください-- --
-(ドレンコック、バーブ継手なし)
W(ドレンコック、バーブ継手(Φ6))
10
単位表記
-- --お選びください-- --
-(製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa)
Z(製品銘板、ケース注意表示の単位表記: psi、°F)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー