AKP Series 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ 縦形タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
型式
-- --お選びください-- --
L(エルボ)
U(ユニバーサル)
1
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
2
残圧排気機能
-- --お選びください-- --
-(なし)
E(あり)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(R)
G(G)
4
接続ねじ口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
M5(M5×0.8)
U10(10-32UNF)
03(3/8)
04(1/2)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー