AK3542 & 4542 Series 一般ガス用 ダイヤフラムバルブ エアオペレート
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
3(Cv値:0.29)
4(Cv値:0.5)
1
型式
-- --お選びください-- --
542(弁形式:ノーマルクローズ(N.C.);最高使用圧力:0.9MPa)
2
材質
-- --お選びください-- --
S(SUS316)
3
ポート仕様
-- --お選びください-- --
2P(2ポート)
4
配管接続方式(入口側)
-- --お選びください-- --
4(NPT1/4めねじ)
6(NPT3/8めねじ)
6BR(Rc3/8)
6BRN(R3/8)
6N(NPT3/8おねじ)
6T(3/8コンプレッション継手)
4BR(Rc1/4)
4BRN(R1/4)
4N(NPT1/4おねじ)
4T(1/4 コンプレッション継手)
5
配管接続方式(出口側)
-- --お選びください-- --
4(NPT1/4めねじ)
6(NPT3/8めねじ)
6BR(Rc3/8)
6BRN(R3/8)
6N(NPT3/8おねじ)
6T(3/8コンプレッション継手)
4BR(Rc1/4)
4BRN(R1/4)
4N(NPT1/4おねじ)
4T(1/4 コンプレッション継手)
6
シート材質
-- --お選びください-- --
-(PCTFE(標準))
VS(ポリイミド)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー