AK1300 Series 一般ガス用 一段式減圧弁 大流量 APTech
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
設定圧力
-- --お選びください-- --
02(1~30 psig / 0.007~0.2 MPa)
06(2~60 psig / 0.014~0.4 MPa)
10(2~100 psig / 0.014~0.7 MPa)
15(5~150 psig / 0.034~1.0 MPa)
1
材質
-- --お選びください-- --
B(ボディ:黄銅、ポペット:SUS316、ダイヤフラム:SUS316)
S(ボディ:SUS316、ポペット:SUS316、ダイヤフラム:SUS316)
2
ポート位置
-- --お選びください-- --
2P(ポート位置)
3P(ポート位置)
4PL(ポート位置)
3
配管接続入口側1
-- --お選びください-- --
4(NPT1/4)
4T(1/4コンプレッション継手)
6(NPT3/8)
6T(3/8コンプレッション継手)
8(NPT1/2)
8T(1/2コンプレッション継手)
4
配管接続出口側2
-- --お選びください-- --
4(NPT1/4)
4T(1/4コンプレッション継手)
6(NPT3/8)
6T(3/8コンプレッション継手)
8(NPT1/2)
8T(1/2コンプレッション継手)
5
ゲージポート·出口側エキストラポート3
-- --お選びください-- --
-(ゲージポートなし)
0(圧力計なし(ゲージポートNPT1/4))
1(圧力計:-0.1~0.7MPa / -30 In.Hg~100 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
2(圧力計:0~1.5MPa / 0~200 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
C(圧力計なし(NPT1/4プラグ組付出荷))
H(圧力計:-0.1~1.1MPa / -30 In.Hg~160 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
L(圧力計:-0.1~0.4MPa / -30 In.Hg~60 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V3(圧力計:-0.1~0.2MPa / -30 In.Hg~30 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
6
ゲージポート入口側4
-- --お選びください-- --
-(ゲージポートなし)
0(圧力計なし(ゲージポートNPT1/4))
1(圧力計:-0.1~0.7MPa / -30 In.Hg~100 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
2(圧力計:0~1.5MPa / 0~200 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
C(圧力計なし(NPT1/4プラグ組付出荷))
H(圧力計:-0.1~1.1MPa / -30 In.Hg~160 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
L(圧力計:-0.1~0.4MPa / -30 In.Hg~60 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V3(圧力計:-0.1~0.2MPa / -30 In.Hg~30 psig(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
7
圧力計表示
-- --お選びください-- --
-(psig/bar(日本で購入する場合、圧力計付を選択した場合は“MPA”記号を選択してください。))
MPA(MPa)
8
シート材質
-- --お選びください-- --
-(PCTFE、標準)
TF(PTFE)
9
ボンネットオプション
-- --お選びください-- --
-(標準)
P(パネル取付)
BP(ボンネットポート、NPT1/8)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー