AK1000T Series 一般ガス用 減圧弁 APTech
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
設定圧力
-- --お選びください-- --
01(0.0034~0.07 MPa)
02(0.007~0.2 MPa)
06(0.014~0.4 MPa)
10(0.014~0.7 MPa)
15(0.034~1.0 MPa)
1
材質
-- --お選びください-- --
S(ボディ:SUS316、ポペット:SUS316、ダイヤフラム:SUS316)
SHP(ボディ:SUS316、ポペット:Ni-Cr-Mo合金、ダイヤフラム:Ni-Cr-Mo合金)
2
ポート数
-- --お選びください-- --
4PL(4ポート)
5PC(5ポート)
3
配管接続方式(入口側)
-- --お選びください-- --
4(NPT1/4)
4BR(Rc1/4)
4T(1/4 コンプレッション継手)
6T(3/8コンプレッション継手)
4
配管接続方式(出口側)
-- --お選びください-- --
4(NPT1/4)
4BR(Rc1/4)
4T(1/4 コンプレッション継手)
6T(3/8コンプレッション継手)
5
ゲージポート(出口側エキストラポート)
-- --お選びください-- --
0(圧力計なし)
1(-0.1~0.7MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
2(0~1.5MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
4(0~3MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
10(0~7MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
30(0~21MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
40(0~28MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
C(圧力計なし(NPT1/4プラグ組付出荷))
H(-0.1~1.1MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
L(-0.1~0.4MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V15(-0.1~0.1MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V2(-0.1~1.4MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V3(-0.1~0.2MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
6
ゲージポート(入口側)
-- --お選びください-- --
-(ゲージポートなし)
0(圧力計なし)
1(-0.1~0.7MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
2(0~1.5MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
4(0~3MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
10(0~7MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
30(0~21MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
40(0~28MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
C(圧力計なし(NPT1/4プラグ組付出荷))
H(-0.1~1.1MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
L(-0.1~0.4MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V15(-0.1~0.1MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V2(-0.1~1.4MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V3(-0.1~0.2MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
7
ゲージポート(出口側)
-- --お選びください-- --
0(圧力計なし)
1(-0.1~0.7MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
2(0~1.5MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
4(0~3MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
10(0~7MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
30(0~21MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
40(0~28MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
C(圧力計なし(NPT1/4プラグ組付出荷))
H(-0.1~1.1MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
L(-0.1~0.4MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V15(-0.1~0.1MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V2(-0.1~1.4MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
V3(-0.1~0.2MPa(減圧弁の最大設定圧力より高いレンジの圧力計をご利用ください))
8
圧力計表示
-- --お選びください-- --
-(psig/bar(日本で購入する場合、圧力計付を選択した場合は“MPA”記号を選択してください。))
MPA(MPa)
9
シート材質
-- --お選びください-- --
-(PCTFE(標準))
VS(ポリイミド)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー