VBA Series 増圧弁 56-VBA CE防爆指令(ATEX)対応品
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
10A(1/4基準·ハンドル操作形、増圧比2倍)
11A(1/2基準·最高使用圧力1.6MPa、増圧比2~4倍)
20A(3/8基準·ハンドル操作形、増圧比2倍)
22A(1/2基準·ハンドル操作形、増圧比2倍)
40A(1/2基準·ハンドル操作形、増圧比2倍)
42A(1/2基準·ハンドル操作形、増圧比2倍)
43A(1/2基準·最高使用圧力1.6MPa、増圧比2倍)
1
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(高消音サイレンサ)
G(圧力計)
GLN(圧力計·エルボ·サイレンサ)
GLS(圧力計·エルボ·高消音サイレンサ)
GN(圧力計·サイレンサ)
GS(圧力計·高消音サイレンサ)
LN(エルボ·サイレンサ)
LS(エルボ·高消音サイレンサ)
N(サイレンサ)
4
準標準仕様
-- --お選びください-- --
-(標準品)
Z(製品銘板と圧力計の単位表記はpsi)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー