56-IP5000/IP5100 Series ATEX指令 空-空ポジショナ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
56(ATEXカテゴリ-3)
1
型式区分
-- --お選びください-- --
000(レバータイプ)
100(ロータリタイプ)
2
入力圧力区分
-- --お選びください-- --
0(0.2~1.0MPa(標準))
1(1/2スプリット、0.02~0.06MPa、0.06~0.1MPa)
3
圧力計区分
-- --お選びください-- --
0(なし)
1(0.2MPa)
2(0.3MPa)
3(1.0MPa)
4
開度表示区分
-- --お選びください-- --
0(なし)
1(あり)
5
周囲温度区分
-- --お選びください-- --
-(-20~80℃(標準))
T(-5~100℃(高温用))
L(-30~60℃(低温用))
6
圧力計、配管接続口区分
-- --お選びください-- --
-(Rc(標準))
F(G)
N(NPT)
7
付属品区分
-- --お選びください-- --
-(付属品なし)
A(Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付)
AC(Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付、フォークレバー式継手M)
AD(Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付、フォークレバー式継手S)
AE(Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付、ストローク35~100mm/レバーユニット付)
AF(Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付、ストローク50~140mm/レバーユニット付)
B(Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付)
BC(Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付、フォークレバー式継手M)
BD(Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付、フォークレバー式継手S)
BE(Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付、ストローク35~100mm/レバーユニット付)
BF(Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付、ストローク50~140mm/レバーユニット付)
C(フォークレバー式継手M)
D(フォークレバー式継手S)
E(ストローク35~100mm/レバーユニット付)
F(ストローク50~140mm/レバーユニット付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー