56-IP200/IP210 Series ATEX指令 シリンダポジショナ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
56(ATEXカテゴリ-3)
1
型式
-- --お選びください-- --
0(標準形)
1(外筒固定/内筒可動型)
2
ストローク
-- --お選びください-- --
25(ストローク 25mm)
50(ストローク 50mm)
75(ストローク 75mm)
100(ストローク 100mm)
125(ストローク 125mm)
150(ストローク 150mm)
175(ストローク 175mm)
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
範囲
3
温度、材質
-- --お選びください-- --
-(標準-5℃~60℃)
S(フィードバックスプリングおよびゼロ調整ねじステンレス製)
ST(フィードバックスプリングおよびゼロ調整ねじステンレス製+高温-5℃~100℃)
T(高温-5℃~100℃)
L(低温-30℃~60℃)
LS(低温-30℃~60℃+フィードバックスプリングおよびゼロ調整ねじステンレス製)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー