55-CS1 Series ATEX指令 エアシリンダ 標準形:複動·片ロッド、無給油タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防爆表示
-- --お選びください-- --
55(ATEXカテゴリー2)
1
内蔵式磁石
-- --お選びください-- --
-(内蔵式磁石なし)
D(内蔵式磁石)
2
取付支持形式
-- --お選びください-- --
B(基本形)
C(一山クレビス形)
D(二山クレビス形)
F(ロッド側フランジ形)
G(ヘッド側フランジ形)
L(軸方向フート形)
T(センタトラニオン形)
3
チューブ材質
-- --お選びください-- --
-(アルミチューブ:ボアサイズ125、140、ストローク1000mm以下;ボアサイズ160、ストローク1200mm以下。鉄チューブ:ボアサイズ125、140、ストローク1001mm以上;ボアサイズ160、ストローク1201mm以上;ボアサイズ180~300。)
F(鉄チューブ)
4
形式
-- --お選びください-- --
N(無給油タイプ)
5
チューブ内径
-- --お選びください-- --
125(チューブ内径 125mm)
140(チューブ内径 140mm)
160(チューブ内径 160mm)
180(チューブ内径 180mm)
200(チューブ内径 200mm)
250(チューブ内径 250mm)
300(チューブ内径 300mm)
6
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
100(シリンダストローク 100mm)
150(シリンダストローク 150mm)
200(シリンダストローク 200mm)
250(シリンダストローク 250mm)
300(シリンダストローク 300mm)
350(シリンダストローク 350mm)
400(シリンダストローク 400mm)
500(シリンダストローク 500mm)
600(シリンダストローク 600mm)
700(シリンダストローク 700mm)
800(シリンダストローク 800mm)
900(シリンダストローク 900mm)
1000(シリンダストローク 1000mm)
1100(シリンダストローク 1100mm)
1200(シリンダストローク 1200mm)
1300(シリンダストローク 1300mm)
1400(シリンダストローク 1400mm)
1500(シリンダストローク 1500mm)
1600(シリンダストローク 1600mm)
1700(シリンダストローク 1700mm)
1800(シリンダストローク 1800mm)
1900(シリンダストローク 1900mm)
2000(シリンダストローク 2000mm)
2100(シリンダストローク 2100mm)
2200(シリンダストローク 2200mm)
2300(シリンダストローク 2300mm)
2400(シリンダストローク 2400mm)
範囲
7
シリンダ追記号
-- --お選びください-- --
-(両側クッション付)
R(ロッド側クッション付)
H(ヘッド側クッション付)
N(クッションなし)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー