30-VP300/500/700 Series CSA規格適合品 弾性体シール 3ポート/パイロット·ポペットタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
仕様
-- --お選びください-- --
30(CSA規格適合品)
1
電磁弁
-- --お選びください-- --
VP(VP形)
2
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
3(1/4基準)
5(3/8基準)
7(1/2基準)
3
切換方式
-- --お選びください-- --
4(N.C./N.O.共用(パイロット形))
4
ボディ形式
-- --お選びください-- --
2(直接配管形)
4(ベース配管形)
5
バルブオプション
-- --お選びください-- --
-(標準(内部パイロット形))
R(外部パイロット形)
6
定格電圧
-- --お選びください-- --
1(AC100V50/60Hz)
2(AC200V50/60Hz)
3(AC110V~120V 50/60Hz)
4(AC220V50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
7
リード線取出し方法
-- --お選びください-- --
D(DIN形ターミナル(コネクタ付))
DO(DIN形ターミナル(コネクタなし))
8
ランプ·サージ電圧保護回路
-- --お選びください-- --
-(ランプ·サージ電圧保護回路なし)
Z(ランプ·サージ電圧保護回路付)
9
マニュアルの種類
-- --お選びください-- --
-(プッシュ式)
B(ロック式ドライバ操作形)
C(ロック式手操作形)
10
管接続口径
-- --お選びください-- --
-(サブプレートなし)
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
11
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
12
流路記号
-- --お選びください-- --
A(ノーマルクローズ)
B(ノーマルオープン)
13
オプション
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
F(ブラケット付)
14
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
15
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー