SY300·500 Series UL規格適合品 3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 バルブ型式 プラグインタイプ シングルソレノイド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
UL規格適合品
-- --お選びください-- --
30(UL規格適合品)
1
シリーズ
-- --お選びください-- --
3(SY300)
5(SY500)
2
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ(N.C.))
2(ノーマルオープン(N.O.))
3
パイロット方式
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット)
R(外部パイロット)
4
定格電圧
-- --お選びください-- --
5(DC24V)
6(DC12V)
5
マニュアル
-- --お選びください-- --
-(ノンロックプッシュ式)
D(プッシュターンロック式ドライバ操作形)
E(プッシュターンロック式手操作形)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X90(主弁フッ素ゴム仕様)
7
CE対応
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE対応品)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー