21-AW-D/21-AW□K-D Series 銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵 フィルタレギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵
-- --お選びください-- --
21(銅·フッ素·シリコン系不可+低発塵)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
60(60)
2
逆流機能付
-- --お選びください-- --
-(逆流機能なし)
K(逆流機能付)
3
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
5
オプションa
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
B(ブラケット付)
6
圧力計
-- --お選びください-- --
-(圧力計なし)
G(丸形圧力計(リミットインジケータなし))
7
オプションb
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
H(セットナット付(パネルマウント用))
8
設定圧力
-- --お選びください-- --
-(0.05~0.85MPa設定)
1(0.02~0.2MPa設定)
9
ケース
-- --お選びください-- --
-(ポリカーボネートケース)
2(金属ケース)
6(ナイロンケース)
8(レベルゲージ付金属ケース)
C(ケースガード付)
6C(ケースガード付·ナイロンケース)
10
ドレン排出部仕様
-- --お選びください-- --
J(ボディサイズ20:ドレンガイド1/8付,ボディサイズ30~60:ドレンガイド1/4付)
11
排気機構
-- --お選びください-- --
-(リリーフタイプ)
N(ノンリリーフタイプ)
12
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
13
圧力単位
-- --お選びください-- --
-(製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPa)
Z(製品の単位表記:psi、°F;圧力計の単位表記:psi(MPa併記))
14
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー