IR1000·2000·3000 Series 精密レギュレータ 銅系·フッ素系不可仕様
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
銅系·フッ素系不可仕様
-- --お選びください-- --
20(銅系·フッ素系不可仕様)
1
精密レギュレータ
-- --お選びください-- --
IR(精密レギュレータ)
2
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(IR1000型)
2(IR2000型)
3(IR3000型)
3
設定形式
-- --お選びください-- --
0(基本タイプ(ハンドル))
1(エアオペレートタイプ)
4
設定圧力範囲
-- --お選びください-- --
0(ボディサイズ1:0.005~0.2MPa;ボディサイズ2:0.005~0.2MPa;ボディサイズ3:0.01~0.2MPa)
1(0.01~0.4MPa)
2(0.01~0.8MPa)
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
6
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
7
付属品
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
BG(ブラケット付、圧力計付)
G(圧力計付属)
8
追記号1
-- --お選びください-- --
-(-)
T(高温環境用(-5~100℃)(圧力計付属の場合はMax.80℃))
L(低温環境用(-30~60℃))
9
追記号2
-- --お選びください-- --
-(-)
R(ブラケット、製品銘板、反対側取付)
10
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X1(ノングリース仕様)
X170(モジュラ接続金具対応(モジュラアダプタ付属))
X465A(デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ1出力)
X465B(デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力)
X465C(デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電圧出力)
X465D(デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ1出力 + アナログ電流出力)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー