20-AMG Series 銅系·フッ素系不可シリーズ ウォータセパレータ AMG650,850
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
650(650L/min)
850(850)
1
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
10(1)
14(1 1/2)
20(2)
3
付属品
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット)
4
オートドレン仕様
-- --お選びください-- --
-(ドレンコック付)
D(N.O.オートドレン付)
5
オプション
-- --お選びください-- --
-(-)
R(IN·OUT逆方向(流れ方向:右→左))
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー