20-AM Series 銅系·フッ素系不可シリーズ ミストセパレータ AM150C~AM550C
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
150C(2.2kW)
250C(3.7kW)
350C(7.5kW)
450C(11kW)
550C(22kW)
1
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
2
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
10(1)
3
付属品
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット)
4
オートドレン仕様
-- --お選びください-- --
C(N.C.オートドレン付)
D(N.O.オートドレン付)
5
オプションa
-- --お選びください-- --
-(-)
R(IN·OUT逆方向(流れ方向:右→左))
6
オプションb
-- --お選びください-- --
-(-)
T(目詰まりチェッカ付)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー