10-AS-FSMA/FSCA Series クリーンシリーズ 小型目盛付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ボディサイズ1/8,1/4
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
2(1/8、1/4)
2
形式
-- --お選びください-- --
2(エルボ)
3(ユニバーサル)
3
制御方式
-- --お選びください-- --
0(メータアウト)
1(メータイン)
4
制御範囲
-- --お選びください-- --
FSC(50~150mm/s)
FSM(1~50mm/s)
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(R)
G(G)
N(NPT)
6
接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
7
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(インチサイズ:Φ1/8")
03(インチサイズ:Φ5/32")
04(ミリサイズ:Φ4)
06(ミリサイズ:Φ6)
07(インチサイズ:Φ1/4")
08(ミリサイズ:Φ8)
09(インチサイズ:Φ5/16")
10(ミリサイズ:Φ10)
11(インチサイズ:Φ3/8")
23(ミリサイズ:Φ3.2)
8
シール方式
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー