10-ARP/10-ARP□K Series クリーンシリーズ 直動精密レギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
2
逆流機能付
-- --お選びください-- --
-(逆流機能なし)
K(逆流機能付)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
5
オプションa
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
B(ブラケット付)
6
デジタル圧力スイッチ
-- --お選びください-- --
-(なし)
E1(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し)
E2(出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し)
E3(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し)
E4(出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し)
7
圧力計
-- --お選びください-- --
-(圧力計なし)
G(丸形圧力計(リミットインジケータなし))
8
オプションb
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
H(セットナット付(パネルマウント用))
9
設定圧力
-- --お選びください-- --
-(0.005~0.4MPa設定)
1(0.02~0.2MPa設定)
3(0.008~0.6MPa設定)
10
流れ方向
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右)
R(流れ方向:右→左)
11
ハンドル向き
-- --お選びください-- --
-(ハンドル下向き)
Y(ハンドル上向き)
12
圧力単位
-- --お選びください-- --
-(製品銘板と圧力計の単位表記:Mpa)
Z(製品銘板と圧力計の単位表記: psi)
ZA(デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付)
13
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー