10-/21-AFD Series クリーンシリーズ マイクロミストセパレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
クリーンシリーズ
-- --お選びください-- --
10(クリーンシリーズ)
21(銅系·フッ素系·シリコン系不可+低発塵)
1
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(3/4)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
5
準標準仕様a
-- --お選びください-- --
-(なし)
2(金属ケース)
6(ナイロンケース)
8(レベルゲージ付金属ケース)
C(ケースガード付)
6C(レベルゲージ付金属ケース;ケースガード付)
6
準標準仕様b
-- --お選びください-- --
J(20:ドレンガイド1/8付,30/40:ドレンガイド1/4付)
JR(20:ドレンガイド1/8付,30/40:ドレンガイド1/4付;流れ方向:左→右)
JRZ(20:ドレンガイド1/8付,30/40:ドレンガイド1/4付;流れ方向:左→右;製品銘板、ケース注意表示の単位表記はPSI,°F)
JZ(20:ドレンガイド1/8付,30/40:ドレンガイド1/4付;製品銘板、ケース注意表示の単位表記はPSI,°F)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー