一般ガス用 AK Series用圧力計 黄銅、下部取付用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
圧力レンジ
-- --お選びください-- --
274(0~28MPa)
275(0~7MPa)
276(0~3MPa)
277(0~1.5MPa)
278(-0.1~0.2MPa)
279(-0.1~0.4MPa)
280(-0.1~0.7MPa)
281(-0.1~1.1MPa)
1
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー