一般ガス用 AK Series用圧力計 ステンレス、下部取付用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
圧力レンジ
-- --お選びください-- --
282(0~28MPa)
283(0~21MPa)
284(0~7MPa)
285(0~3MPa)
286(0~1.5MPa)
287(-0.1~0.1MPa)
288(-0.1~0.2MPa)
289(-0.1~0.4MPa)
290(-0.1~0.7MPa)
291(-0.1~1.1MPa)
292(-0.1~1.4MPa)
1
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー