ZP3C 系列 真空吸盘 带肋平型 风琴型 带缓冲器
选项配置
重置
显示详情
真空引出方向
-- 请选择 --
T(纵)
Y(横)
1
吸盘直径
-- 请选择 --
20(Φ20mm)
25(Φ25mm)
32(Φ32mm)
40(Φ40mm)
50(Φ50mm)
2
吸盘形状
-- 请选择 --
B(风琴型)
C(带肋平型)
3
吸盘材质
-- 请选择 --
FS(FS61(氟橡胶))
4
缓冲器规格
-- 请选择 --
JB(可回转,带衬套)
5
缓冲行程
-- 请选择 --
10(10mm)
20(20mm)
30(30mm)
50(50mm)
6
滤网
-- 请选择 --
-(无滤网)
MF(带滤网)
7
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误