ZP3C 系列 真空吸盘 带连接器
选项配置
重置
显示详情
真空引出方向
-- 请选择 --
T(纵)
1
吸盘直径
-- 请选择 --
20(Φ20mm)
25(Φ25mm)
32(Φ32mm)
40(Φ40mm)
50(Φ50mm)
2
吸盘形状
-- 请选择 --
B(风琴型)
C(带肋平型)
3
吸盘材质
-- 请选择 --
FS(FS61(氟橡胶))
4
滤网
-- 请选择 --
-(无滤网)
MF(带滤网)
5
连接螺纹
-- 请选择 --
A8(螺纹形状:外螺纹;连接螺纹:M8×1;类型:直接安装)
A10(螺纹形状:外螺纹;连接螺纹:M10×1;类型:直接安装)
AG01(螺纹形状:外螺纹;连接螺纹:G1/8;类型:直接安装)
BG01(螺纹形状:内螺纹;连接螺纹:G1/8;类型:直接安装)
BG02(螺纹形状:内螺纹;连接螺纹:G1/4;类型:直接安装)
AG02(螺纹形状:外螺纹;连接螺纹:G1/4;类型:直接安装)
6
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误