ZK2□A 系列 真空单元 真空发生器系统 单体 气控式规格
选项配置
重置
显示详情
阀体/排气形式
-- 请选择 --
A(阀体:单体;排气形式:消声器排气)
B(阀体:单体;排气形式:通口排气)
G(阀体:单体;排气形式:高消声消声器排气)
1
喷嘴口径
-- 请选择 --
07(Φ0.7)
10(Φ1.0)
12(Φ1.2)
15(Φ1.5)
2
阀形式
-- 请选择 --
Q(气控式)
3
供给阀·破坏阀组合
-- 请选择 --
1(供给阀:N.C.;破坏阀:N.C.)
4
真空用压力开关/压力传感器
-- 请选择 --
A(真空用压力开关;压力范围:0~-101kPa;NPN2输出 带单位切换功能)
B(真空用压力开关;压力范围:0~-101kPa;NPN2输出 无(SI单位固定))
C(真空用压力开关;压力范围:0~-101kPa;PNP2输出 带单位切换功能)
D(真空用压力开关;压力范围:0~-101kPa;PNP2输出 无(SI单位固定))
E(真空用压力开关;压力范围:-100~100kPa;NPN2输出 带单位切换功能)
F(真空用压力开关;压力范围:-100~100kPa;NPN2输出 无(SI单位固定))
H(真空用压力开关;压力范围:-100~100kPa;PNP2输出 带单位切换功能)
J(真空用压力开关;压力范围:-100~100kPa;PNP2输出 无(SI单位固定))
N(无真空用压力开关/压力传感器)
P(压力传感器;压力范围:0~-101kPa;模拟输出1~5V)
T(压力传感器;压力范围:-100 ~ 100kPa;模拟输出1~5V)
5
插头规格(真空用压力开关)
-- 请选择 --
N(无真空用压力开关2m(带插座的导线);无压力传感器组件3m(导线一体))
Y(真空用压力开关2m(带插头的导线);压力传感器组件:3m(导线一体))
Y1(无真空用压力开关2m(带插座的导线);无压力传感器组件3m(导线一体))
6
真空(V)通口
-- 请选择 --
06(Φ6mm)
07(Φ1/4")
08(Φ8mm)
09(Φ5/16")
7
可选项a
-- 请选择 --
-(无可选项)
B(单体用托架(螺栓和螺母)同包)
BD(单体用托架(螺栓和螺母)同包+带单独破坏压力供给(PD)通口(M3))
D(带单独破坏压力供给(PD)通口(M3))
8
可选项b
-- 请选择 --
-(无可选项)
E(破坏流量调节针阀 螺丝刀操作型长锁螺母)
J(破坏流量调节针阀 圆形锁母)
JK(破坏流量调节针阀 圆形锁母+螺丝刀操作型)
K(破坏流量调节针阀 螺丝刀操作型)
9
可选项c
-- 请选择 --
-(不带排气干涉防止阀)
W(带排气干涉防止阀)
10
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误