ZHP 系列 带真空发生器的吸盘 带真空发生器
选项配置
重置
显示详情
吸盘直径
-- 请选择 --
63(Φ63)
80(Φ80)
1
吸盘形状
-- 请选择 --
BM(带沟风琴型)
UM(带沟平型)
2
吸盘材质
-- 请选择 --
F(FKM(黑色))
N(NBR(黑色))
S(硅橡胶(白色))
U(聚氨酯橡胶(茶色))
3
安装
-- 请选择 --
A(规格:公制尺寸;螺纹:外螺纹;尺寸:M8)
B(规格:公制尺寸;螺纹:外螺纹;尺寸:M10)
C(规格:公制尺寸;螺纹:内螺纹;尺寸:M8)
D(规格:公制尺寸;螺纹:内螺纹;尺寸:M10)
E(规格:英制尺寸;螺纹:外螺纹;尺寸:5/16-18UNC)
F(规格:英制尺寸;螺纹:外螺纹;尺寸:3/8-16UNC)
G(规格:英制尺寸;螺纹:内螺纹;尺寸:5/16-18UNC)
H(规格:英制尺寸;螺纹:内螺纹;尺寸:3/8-16UNC)
4
真空发生器/节流孔口径(mm)
-- 请选择 --
07(喷嘴:Φ0.7)
10(喷嘴:Φ1.0)
12(喷嘴:Φ1.2)
15(喷嘴:Φ1.5)
5
供给(P)通口
-- 请选择 --
C4(规格:公制;口径:Φ4快换接头)
C6(规格:公制;口径:Φ6快换接头)
N3(规格:英制;口径:Φ5/32"快换接头)
N7(规格:英制;口径:Φ1/4"快换接头)
6
排气方式
-- 请选择 --
S(消声器排气)
7
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误