XLDQ 系列 铝制快速装卸高真空L型阀 两段控制·双作用/波纹管密封·O型圈密封
选项配置
重置
显示详情
法兰尺寸
-- 请选择 --
40(40)
50(50)
1
操作通口方向
-- 请选择 --
-(法兰侧)
K(法兰左面)
L(法兰对面)
M(法兰右面)
2
温度规格/有无加热器
-- 请选择 --
-(5~60℃,无加热器)
H0(5~150℃,无加热器)
H4(5~150℃,带100℃用加热器)
H5(5~150℃,带120℃用加热器)
3
磁性开关种类
-- 请选择 --
-(无磁性开关(无内置磁环))
A90(有触点磁性开关, 直接出线式, 2线式, 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下)
A90L(有触点磁性开关, 直接出线式, 2线式, 横引出, 导线长3m, 适用电压:AC/DC24V以下,AC/DC48V以下,AC/DC100V以下)
A93(有触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC24V,AC100V)
A93L(有触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长3m, 适用电压:DC24V,AC100V)
A93M(有触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长1m, 适用电压:DC24V,AC100V)
A93Z(有触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长5m, 适用电压:DC24V,AC100V)
M9//(无磁性开关(带内置磁环))
M9B(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9BL(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长3m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9BM(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长1m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9BMAPC(无触点磁性开关, 导线带M8-3针前置插头, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长1m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9BMBPC(无触点磁性开关, 导线带M8-4针前置插头, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长1m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9BMDPC(无触点磁性开关, 导线带M12-4针前置插头, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长1m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9BSAPC(无触点磁性开关, 导线带M8-3针前置插头, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9BSBPC(无触点磁性开关, 导线带M8-4针前置插头, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9BSDPC(无触点磁性开关, 导线带M12-4针前置插头, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9BZ(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长5m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9N(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(NPN), 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NL(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(NPN), 横引出, 导线长3m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NM(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(NPN), 横引出, 导线长1m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NMAPC(无触点磁性开关, 导线带M8-3针前置插头, 带指示灯, 3线式(NPN), 横引出, 导线长1m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NMBPC(无触点磁性开关, 导线带M8-4针前置插头, 带指示灯, 3线式(NPN), 横引出, 导线长1m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NMDPC(无触点磁性开关, 导线带M12-4针前置插头, 带指示灯, 3线式(NPN), 横引出, 导线长1m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NSAPC(无触点磁性开关, 导线带M8-3针前置插头, 带指示灯, 3线式(NPN), 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NSBPC(无触点磁性开关, 导线带M8-4针前置插头, 带指示灯, 3线式(NPN), 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NSDPC(无触点磁性开关, 导线带M12-4针前置插头, 带指示灯, 3线式(NPN), 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NZ(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(NPN), 横引出, 导线长5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9P(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(PNP), 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PL(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(PNP), 横引出, 导线长3m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PM(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(PNP), 横引出, 导线长1m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PMAPC(无触点磁性开关, 导线带M8-3针前置插头, 带指示灯, 3线式(PNP), 横引出, 导线长1m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PMBPC(无触点磁性开关, 导线带M8-4针前置插头, 带指示灯, 3线式(PNP), 横引出, 导线长1m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PMDPC(无触点磁性开关, 导线带M12-4针前置插头, 带指示灯, 3线式(PNP), 横引出, 导线长1m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PSAPC(无触点磁性开关, 导线带M8-3针前置插头, 带指示灯, 3线式(PNP), 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PSBPC(无触点磁性开关, 导线带M8-4针前置插头, 带指示灯, 3线式(PNP), 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PSDPC(无触点磁性开关, 导线带M12-4针前置插头, 带指示灯, 3线式(PNP), 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PZ(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(PNP), 横引出, 导线长5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
4
磁性开关个数/安装位置
-- 请选择 --
-(数量:无磁性开关;检测位置:-)
A(数量:2个;检测位置:阀开闭)
B(数量:1个;检测位置:阀开)
C(数量:1个;检测位置:阀闭)
5
阀体表面处理
-- 请选择 --
-(外部:硬质阳极氧化,内部:无处理)
XA(外部:硬质阳极氧化,内部:酸阳极氧化)
6
密封材质
-- 请选择 --
-(密封材质:FKM;组合NO.:1349-80)
P1(密封材质:Barrel Perfluoro;组合NO.:70W)
Q1(密封材质:Kalrez;组合NO.:4079)
R1(密封材质:Chemraz;组合NO.:SS592)
R2(密封材质:Chemraz;组合NO.:SS630)
R3(密封材质:Chemraz;组合NO.:SSE38)
S1(密封材质:VMQ;组合NO.:1232-70)
T1(密封材质:FKM For Plasma;组合NO.:3310-75)
U1(密封材质:ULTIC ARMOR;组合NO.:UA4640)
XF1(密封材质:FKM;组合NO.:-)
XN1(密封材质:EPDM;组合NO.:2101-80)
XP1(密封材质:Barrel Perfluoro;组合NO.:70W)
XQ1(密封材质:Kalrez;组合NO.:4079)
XR1(密封材质:Chemraz;组合NO.:SS592)
XR2(密封材质:Chemraz;组合NO.:SS630)
XR3(密封材质:Chemraz;组合NO.:SSE38)
XS1(密封材质:VMQ;组合NO.:1232-70)
XT1(密封材质:FKM For Plasma;组合NO.:3310-75)
XU1(密封材质:ULTIC ARMOR;组合NO.:UA4640)
F1(密封材质:FKM;组合NO.:-)
N1(密封材质:EPDM;组合NO.:2101-80)
7
密封材质变更点及泄露量
-- 请选择 --
-(变更点:无;泄漏量:内部:1.3X10^-10(FKM)Pa·m3/s以下,外部:1.3X10^-10(FKM)Pa·m3/s以下)
A(变更点:阀密封(保养用备件)、外部密封(保养用备件)、S阀密封Assy(保养用备件)(材质 SUS304+密封材质)、固定用O型圈;泄漏量:内部:1.3x10^-8Pa·m3/s以下、外部:1.3x10^-8Pa·m3/s以下(密封件材质为F1时,泄漏量:内部:1.3x10^-10Pa·m3/s以下,外部:1.3x10^-10Pa·m3/s以下))
B(变更点:阀密封(保养用备件)、S阀密封Assy(保养用备件)(材质 SUS304+密封材质)、固定用O型圈;泄漏量:内部:1.3x10^-8Pa·m3/s以下、外部:1.3x10^-10(FKM)Pa·m3/s以下)
C(变更点:外部密封(保养用备件);泄漏量:内部:1.3X10^-10(FKM)Pa·m3/s以下,外部:1.3X10^-8Pa·m3/s以下)
8
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误