VT315 系列 3通电磁阀 直动式座阀 集装用阀
选项配置
重置
显示详情
阀规格
-- 请选择 --
-(标准)
V(真空用)
E(长期通电型)
1
线圈额定电压
-- 请选择 --
1(AC100V 50/60Hz)
2(AC200V 50/60Hz)
3(AC110V 50/60Hz)
4(AC220V 50/60Hz)
5(DC24V)
6(DC12V)
7(AC240V 50/60Hz)
2
导线引出方式
-- 请选择 --
C(导管式)
D(DIN型插座式)
DL(带灯DIN型插座式)
DO(DIN型插座式 无插头)
DOL(带灯DIN型插座式 无插头)
G(直接出线式 引线长度300mm)
H(直接出线式 引线长度600mm)
T(导管接线座式)
TL(带灯接线座式)
3
过电压保护回路
-- 请选择 --
-(无)
S(带过电压保护回路(AC:仅直接出线式,导管式,导管接线座式可。DC:仅直接出线式,导管式,导管接线座式可。))
4
手动操作
-- 请选择 --
-(非锁定式)
M(锁定式(要工具))
5
集装式的排气通口形式
-- 请选择 --
-(共通排气型)
1(各自排气型)
6
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误