SYJ500 系列 3通电磁阀/先导式 弹性密封 内部先导式用集装式 41型
选项配置
重置
显示详情
集装位数
-- 请选择 --
02(2位)
03(3位)
04(4位)
05(5位)
06(6位)
07(7位)
08(8位)
09(9位)
10(10位)
11(11位)
12(12位)
13(13位)
14(14位)
15(15位)
16(16位)
17(17位)
18(18位)
19(19位)
20(20位)
1
A通口连接
-- 请选择 --
01(1/8)
C4(Φ4 快换接头)
C6(Φ6 快换接头)
M5(M5X0.8)
N3(Φ5/32" 快换接头)
N7(Φ1/4" 快换接头)
2
P,R通口螺纹的种类
-- 请选择 --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
3
CE对应
-- 请选择 --
-(-)
Q(CE对应)
4
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误