RJ 系列 液压缓冲器 柔和型
选项配置
重置
显示详情
本体螺纹外径·行程
-- 请选择 --
0604(外径螺纹尺寸:6mm;行程:4mm)
0806(外径螺纹尺寸:8mm;行程:6mm)
1007(外径螺纹尺寸:10mm;行程:7mm)
1412(外径螺纹尺寸:14mm;行程:12mm)
2015(外径螺纹尺寸:20mm;行程:15mm)
2725(外径螺纹尺寸:27mm;行程:25mm)
1
冲击速度范围
-- 请选择 --
-(外径螺纹尺寸·行程表示0604的场合、冲击速度范围为0.05~1m/s)
H(0.05~2m/s)
L(0.05~1m/s)
2
带帽
-- 请选择 --
-(基本型)
U(带聚氨酯帽)
3
可选项
-- 请选择 --
-(六角螺母:2个,限位螺母:-)
S(六角螺母:2个;限位螺母:1个)
SJ(六角螺母:3个;限位螺母:1个)
SN(六角螺母:—;限位螺母:1个)
J(六角螺母:3个;限位螺母:—)
N(六角螺母:-,限位螺母:-)
4
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误