MRHQ 系列 摆动气爪 订制规格
选项配置
重置
显示详情
缸径
-- 请选择 --
10(缸径 10mm)
16(缸径 16mm)
20(缸径 20mm)
25(缸径 25mm)
1
动作方式
-- 请选择 --
C(单作用:常闭)
D(双作用)
S(单作用:常开)
2
摆动角度
-- 请选择 --
90(90°)
180(180°)
3
气爪开闭用磁性开关种类
-- 请选择 --
M9BV(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 纵引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9BVL(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 纵引出, 导线长3m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9BVZ(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 纵引出, 导线长5m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9NV(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(NPN), 纵引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NVL(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(NPN), 纵引出, 导线长3m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NVZ(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(NPN), 纵引出, 导线长5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PV(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(PNP), 纵引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PVL(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(PNP), 纵引出, 导线长3m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PVZ(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(PNP), 纵引出, 导线长5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
N(无磁性开关(内置磁环))
4
气爪开闭用磁性开关的个数
-- 请选择 --
-(2个 或 无)
S(1个)
5
摆动检出用磁性开关种类
-- 请选择 --
-(无磁性开关(内置磁环))
M9B(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9BL(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长3m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9BZ(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 横引出, 导线长5m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9N(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(NPN), 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NL(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(NPN), 横引出, 导线长3m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NZ(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(NPN), 横引出, 导线长5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9P(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(PNP), 横引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PL(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(PNP), 横引出, 导线长3m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PZ(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(PNP), 横引出, 导线长5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
6
摆动检出用磁性开关的个数
-- 请选择 --
-(2个 或 无)
S(1个)
7
订制规格
-- 请选择 --
X50(手指可选项/扁平形手指方式)
X51(手指可选项/开闭方向通孔安装方式)
X111(带防尘罩/丁橡胶(CR))
X112(带防尘罩/氟橡胶(FKM))
X113(带防尘罩/硅橡胶)
8
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误