MRHQ25D-360-DIU00111-□ 系列 摆动气爪(轴规格) 3爪型
选项配置
重置
显示详情
规格
-- 请选择 --
DIU00111(轴规格3爪型)
1
气爪开闭用磁性开关种类
-- 请选择 --
-(无磁性开关(内置磁环))
M9BV(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 纵引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9BVL(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 纵引出, 导线长3m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9BVZ(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 2线式, 纵引出, 导线长5m, 适用电压:DC24V(DC10~28V))
M9NV(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(NPN), 纵引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NVL(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(NPN), 纵引出, 导线长3m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NVZ(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(NPN), 纵引出, 导线长5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PV(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(PNP), 纵引出, 导线长0.5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PVL(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(PNP), 纵引出, 导线长3m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PVZ(无触点磁性开关, 直接出线式, 带指示灯, 3线式(PNP), 纵引出, 导线长5m, 适用电压:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
2
气爪开闭用磁性开关的个数
-- 请选择 --
-(2个 或 无)
S(1个)
3
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误