LVH 系列 手动型 接头一体型 集装式
选项配置
重置
显示详情
主体等级
-- 请选择 --
2(主体等级 2)
3(主体等级 3)
4(主体等级 4)
1
集装位数
-- 请选择 --
02(2位)
03(3位)
04(4位)
05(5位)
2
P口,L侧连接管子尺寸
-- 请选择 --
00(螺塞)
06(公制尺寸:6X4)
07(英制尺寸:1/4"X5/32")
08(公制尺寸:8X6)
10(公制尺寸:10X8)
11(英制尺寸:3/8"X1/4")
12(公制尺寸:12X10)
13(英制尺寸:1/2"X3/8")
19(英制尺寸:19X16,3/4"X5/8")
3
P口,R侧连接管子尺寸
-- 请选择 --
-(L侧,R侧尺寸相同)
00(螺塞)
06(公制尺寸:6X4)
07(英制尺寸:1/4"X5/32")
08(公制尺寸:8X6)
10(公制尺寸:10X8)
11(英制尺寸:3/8"X1/4")
12(公制尺寸:12X10)
13(英制尺寸:1/2"X3/8")
19(英制尺寸:19X16,3/4"X5/8")
4
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误