LES-DC 系列 电动滑台/薄形 步进电机(带编码器DC24V)/伺服电机(DC24V)
选项配置
重置
显示详情
尺寸
-- 请选择 --
8(8)
16(16)
25(25)
1
电机配置
-- 请选择 --
D(马达直线型 D型)
L(对称型 L型)
R(标准型 R型)
2
电机种类
-- 请选择 --
-(步进电机(伺服 DC24V))
A(伺服电机(DC24V))
3
导程
-- 请选择 --
J(尺寸8:8mm,尺寸16:10mm,尺寸25:16mm)
K(尺寸8:4mm,尺寸16:5mm,尺寸25:8mm)
4
行程
-- 请选择 --
30(行程 30mm)
50(行程 50mm)
75(行程 75mm)
100(行程 100mm)
125(行程 125mm)
150(行程 150mm)
参考范围
5
电机可选项
-- 请选择 --
-(不带锁)
B(带锁)
6
主体可选项
-- 请选择 --
-(无)
S(防尘型)
7
安装形式
-- 请选择 --
-(无侧面安装件)
H(带侧安装件(4个))
8
执行器电缆种类
-- 请选择 --
-(无电缆)
R(机器人电缆 (高抗弯曲电缆))
S(标准电缆)
9
执行器电缆长度
-- 请选择 --
-(无电缆)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
8(8m)
A(10m)
B(15m)
C(20m)
10
控制器种类
-- 请选择 --
-(无控制器)
1N(LECP1 无需编程型 NPN)
1P(LECP1 无需编程型 PNP)
6N(LECA6 步进数据输入型 NPN (LECP6已停产) )
6P(LECA6 步进数据输入型 PNP (LECP6已停产) )
AN(LECPA 脉冲输入型 NPN)
AP(LECPA 脉冲输入型 PNP)
11
I/O电缆长度,通讯插座
-- 请选择 --
-(无电缆,无通讯插座)
1(1.5m)
3(3m)
5(5m)
12
控制器安装方法
-- 请选择 --
-(螺钉安装型)
D(DIN导轨安装型)
13
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误