KQ2VT 系列 英制尺寸 快换接头 三个单管万向弯头 带密封剂
选项配置
重置
显示详情
适合管子外径
-- 请选择 --
01(Φ1/8")
03(Φ5/32")
05(Φ3/16")
07(Φ1/4")
09(Φ5/16")
11(Φ3/8")
13(Φ1/2")
1
接管口径
-- 请选择 --
34(NPT1/8)
35(NPT1/4)
36(NPT3/8)
37(NPT1/2)
2
螺纹部材质·表面处理
-- 请选择 --
A(黄铜)
N(黄铜+无电镀镍层)
3
外螺纹密封方式
-- 请选择 --
-(无密封剂)
S(带密封剂)
4
订制规格
-- 请选择 --
-(标准)
X12(润滑剂:白色凡士林 释放套颜色:白色)
X35(接头体颜色:黑色 释放套颜色:橙色)
5
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误