KQ2VF 系列 椭圆型 公制尺寸 快换接头 连接螺纹:Rc,R 带内螺纹的万向弯头
选项配置
重置
显示详情
品种
-- 请选择 --
VF(带内螺纹的万向弯头)
1
适合管子外径
-- 请选择 --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
2
接管口径
-- 请选择 --
01(R1/8, Rc1/8)
02(R1/4, Rc1/4)
3
螺纹部材质·表面处理
-- 请选择 --
A(黄铜)
N(黄铜+无电镀镍层)
4
外螺纹密封方式
-- 请选择 --
-(无密封剂)
S(带密封剂)
5
类型
-- 请选择 --
1(椭圆型释放套)
6
订制规格
-- 请选择 --
-(标准)
X12(润滑剂:白色凡士林 释放套颜色:白色)
X35(接头体颜色:黑色 释放套颜色:灰白)
7
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误