KQ2U 系列 公制尺寸 快换接头 插管Y形接管
选项配置
重置
显示详情
适合管子外径
-- 请选择 --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
16(Φ16mm)
23(Φ3.2mm)
1
订制规格
-- 请选择 --
-(标准)
X12(润滑剂:白色凡士林 释放套颜色:白色)
X35(接头体颜色:黑色 释放套颜色:灰白)
2
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误