KQ2S 系列 公制尺寸 Uni快换接头 带内六角孔直接通头 带密封垫
选项配置
重置
显示详情
适合管子外径
-- 请选择 --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
1
接管口径
-- 请选择 --
U01(Uni1/8)
U02(Uni1/4)
U03(Uni3/8)
U04(Uni1/2)
2
螺纹部材质·表面处理
-- 请选择 --
A(黄铜)
N(黄铜+无电镀镍层)
3
订制规格
-- 请选择 --
-(标准)
X12(润滑剂:白色凡士林 释放套颜色:白色)
4
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误