KQ2S 系列 公制尺寸 快换接头 连接螺纹:G 带内六角孔直通接头 带密封圈密封
选项配置
重置
显示详情
适合管子外径
-- 请选择 --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
16(Φ16mm)
1
接管口径
-- 请选择 --
G01(G1/8)
G02(G1/4)
G03(G3/8)
G04(G1/2)
2
螺纹部材质·表面处理
-- 请选择 --
A(黄铜)
N(黄铜+无电镀镍层)
3
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误