KQ2S 系列 公制尺寸 快换接头 带内六角孔直通接头
选项配置
重置
显示详情
适合管子外径
-- 请选择 --
02(Φ2mm)
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
23(Φ3.2mm)
1
连接螺纹
-- 请选择 --
M3(M3X0.5)
M5(M5X0.8)
M6(M6X1.0)
2
螺纹部材质·表面处理
-- 请选择 --
A(黄铜)
G(SUS303(只连接螺纹/外螺纹、M3))
N(黄铜+无电镀镍层)
3
订制规格
-- 请选择 --
-(标准)
X12(润滑剂:白色凡士林 释放套颜色:白色)
4
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误