KQ2E 系列 公制尺寸 快换接头 面板安装用直通内螺纹接头
选项配置
重置
显示详情
适合管子外径
-- 请选择 --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
16(Φ16mm)
23(Φ3.2mm)
1
连接螺纹
-- 请选择 --
01(Rc1/8)
02(Rc1/4)
03(Rc3/8)
04(Rc1/2)
2
螺纹部材质·表面处理
-- 请选择 --
A(黄铜)
N(黄铜+无电镀镍层)
3
订制规格
-- 请选择 --
-(标准)
X12(润滑剂:白色凡士林 释放套颜色:白色)
4
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误