KP□T 系列 洁净型快换接头 驱动系统空气配管用 双管T形接头
选项配置
重置
显示详情
规格
-- 请选择 --
G(不锈钢(SUS304))
Q(黄铜(无电镀镍层))
1
适合管子外径
-- 请选择 --
04(Φ4mm)
06(Φ6mm)
08(Φ8mm)
10(Φ10mm)
12(Φ12mm)
2
连接螺纹
-- 请选择 --
01(R1/8)
02(R1/4)
03(R3/8)
04(R1/2)
M5(M5X0.8)
3
订制规格
-- 请选择 --
-(标准)
X53(有密封带)
X193(无润滑脂规格 橡胶材质:EPDM(带氟涂层) 垫片:M-5G3(SUS316·特殊FKM) 释放套·导向套颜色:原色)
4
-- 未选择
-- 已选择
-- 选择错误